ZHCSWQ0F August 1999 – January 2025 LMC7111
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入偏移电压 | ±0.9 | ±7 | mV | |||
| TJ = -40°C 至 +85°C | ±9 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | TJ = -40°C 至 +85°C | 2 | µV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | 正极, 5V < VS < 10V,V– = 0V,VO = 2.5V |
80 | dB | |||
| 负极, –5V < VS < –10V,V+ = 0V,VO = 2.5V |
80 | ||||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 (1) | ±0.1 | ±1 | pA | |||
| TJ = -40°C 至 +85°C | ±20 | ||||||
| IOS | 输入失调电流(1) | ±0.01 | ±0.5 | pA | |||
| TJ = -40°C 至 +85°C | ±10 | ||||||
| 噪声 | |||||||
| en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz、VCM = 1V | 110 | nV/√Hz | |||
| in | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 0.03 | pA/√Hz | |||
| 输入电压 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | 当 CMRR ≥ 50dB 时, 至正电源轨 |
10.15 | 10.2 | V | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 10.0 | ||||||
| 当 CMRR ≥ 50dB 时, 至负电源轨 |
-0.2 | -0.15 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.0 | ||||||
| 输入阻抗 | |||||||
| RIN | 输入电阻 | >10 | TΩ | ||||
| CIN | 共模输入电容 | 3 | pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | RL = 100kΩ | 拉电流 | 500 | V/mV | ||
| 灌电流 | 200 | ||||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 50 | kHz | ||||
| SR | 压摆率 | 具有 1V 阶跃输入的电压输出器,RL = 100kΩ 至 5V,f = 1kHz,VO = 2VPP | 0.03 | V/µs | |||
| GM | 增益裕度 | 15 | dB | ||||
| θm | 相位裕度 | 50 | ° | ||||
| 输出 | |||||||
| VO | 电源轨的电压输出摆幅 | RL = 100kΩ | 正电源轨, | 9.98 | 9.99 | V | |
| 负电源轨 | 0.01 | 0.02 | |||||
| RL = 10kΩ | 正电源轨 | 9.90 | 9.98 | ||||
| 负电源轨 | 0.02 | 0.1 | |||||
| ISC | 短路电流 | 拉电流, VO = 0V |
25 | 20 | mA | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 7 | ||||||
| 灌电流, VO = 10V |
30 | 20 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 7 | ||||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | 25 | 60 | µA | |||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 75 | ||||||