ZHCSY24E November 1994 – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6064
PRODUCTION DATA
较大的反馈电阻值通常用于具有超低输入电流的放大器,例如 LMC606x。尽管 LMC606x 在各种工作条件下都高度稳定,但应采取某些预防措施,以便在使用大型反馈电阻器时实现所需的脉冲响应。借助于传感器、光电二极管和电路板寄生效应,大型反馈电阻器甚至偏小的输入电容值也可减小相位裕度。
当需要高输入阻抗时,建议使用 LMC606x 保护措施。保护输入线路不仅能够减少漏电,而且还可以降低杂散输入电容。另请参阅节 6.3.1.1。
可通过添加电容器来抵消输入电容的影响。在反馈电阻器周围放置一个电容器 CF(如 图 6-1 所示),以确保:
其中
通常很难知道 CIN 的确切值,但可以通过对 CF 进行实验调整来实现所需的脉冲响应。有关输入电容补偿的更详细讨论,请参阅 LMC660 和 LMC662。