ZHDS102K April 2000 – January 2017 LM8261
PRODUCTION DATA
LM8261 输出级旨在提供最大输出电流能力。尽管在所有工作电压下都能容忍输出对地或对任一电源的瞬时短路,但持续时间较长的短路情况可能导致结温升至超过器件的绝对最大额定值,尤其是在较高电源电压条件下。
当运算放大器连接负载时,器件的功耗包括由流入器件的电源电流引起的静态功耗,以及由负载电流引起的功耗。负载部分的功耗本身可包括一个平均值(由于直流负载电流引起)和一个交流分量。如果存在输出电压失调,或者输出交流平均电流非零,或者运算放大器工作在单电源应用中且输出维持在线性范围内的某点,则会有直流负载电流流过。因此:
运算放大器静态功率耗散:
直流负载功耗:
交流负载功耗:
其中
表 6-1 显示了运算放大器在标准正弦波、三角波和方波波形下功率耗散的负载功率的最大交流分量:
| PAC (W.Ω/V2) | ||
|---|---|---|
| 正弦 | 三角波 | 方形 |
| 50.7 x 10-3 | 46.9 x 10-3 | 62.5 x 10-3 |
表格条目已归一化至 VS2/ RL。要计算功率耗散的交流负载电流分量,只需将输出波形对应的表格条目乘以因子 VS2/ RL 即可。例如,在 ±15 V 电源、600Ω 负载以及三角波条件下,输出级的功率耗散计算如下: