ZHDS102K April   2000  – January 2017 LM8261

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
    7. 5.7 新旧芯片比较
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 驱动容性负载
    2. 6.2 低侧电流测量
    3. 6.3 输出短路电流与消耗问题
    4. 6.4 其他应用提示
    5. 6.5 电源相关建议
    6. 6.6 布局
      1. 6.6.1 布局指南
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在工作环境温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源电压,VS = (V+) – (V–) 0 33 V
信号输入引脚 共模电压(3) (V–) – 0.5 (V+) + 0.5 V
差分电压(4) ±10 V
电流(3) ±10 mA
输出短路(2) 持续
结温,TJ 150 °C
贮存温度,Tstg -65 150 °C
如果在超出绝对最大额定值下列出的额定值的情况下运行器件,则会对器件造成永久性损坏。这些只是基于工艺和设计限制条件的应力等级,该器件并未设计为在建议运行条件中指定的条件之外运行。如果长时间暴露于建议运行条件之外的任何条件(包括绝对最大额定条件)下,则可能影响器件的可靠性和性能。
接地短路,每个封装对应一个放大器。延长的短路电流,特别是在较高的电源电压下,会导致过热并最终导致毁坏。
输入引脚被二极管钳制至电源轨。对于摆幅超过电源轨 0.5V 以上的输入信号,其电流必须限制在 10mA 或者更低。
输入引脚通过背对背二极管进行连接,以实现输入保护。如果差分输入电压可能超过 0.5V,则将输入电流限制在 10mA 或更低。