ZHCSQO8 September 2024 LM70840 , LM70860 , LM70880
PRODUCTION DATA
LM708x0 可配置为在独立模式下运行(单个器件)或在单输出交错模式下运行(两个器件),以使两个器件的输出并联,从而实现高电流应用。在交错模式下运行时,两个器件中的一个必须配置为主要器件,而另一个器件必须配置为辅助器件。还提供启用或禁用 DRSS 功能的选项,详见表 6-2。
在器件启动期间,将对 CONFIG 引脚进行采样并锁存。该配置不能动态更改。必须先关断再打开 LM708x0 输入电压或关断再导通 EN 引脚,然后才能重新配置器件。图 6-5 展示了配置时序图。
启用 DRSS 功能后,LM708x0 无法与外部时钟同步。
| RCONFIG | 模式 | 功能 | DRSS |
|---|---|---|---|
| 29.4kΩ | 独立 | 不适用 | 禁用 |
| 41.2kΩ | 独立 | 不适用 | 启用 |
| 54.9kΩ | 交错式 | 主要 | 禁用 |
| 71.5kΩ | 交错式 | 主要 | 启用 |
| 90.9kΩ | 交错式 | 辅助 | 不适用 |