ZHCSQO8 September 2024 LM70840 , LM70860 , LM70880
PRODUCTION DATA
LM708x0 是多芯片直流/直流转换器系列,具有高侧和低侧功率 MOSFET 以及多功能降压控制器,可实现在 4.5V 至 80V 宽输入电压范围内运行的高效率同步降压稳压器所需的所有功能。LM708x0 配置为提供固定的 3.3V、5V 或 12V 输出,或者提供 0.8V 至 55V 之间的可调节输出。
使用分流电阻器的电流模式控制方案可提供固有线路前馈、逐周期峰值电流限制和简便的环路补偿。该器件还支持宽占空比范围,适用于高输入电压和低压降应用,以及需要高电压转换比(例如 10:1)的应用。振荡器频率为用户可编程,可设置为 200kHz 到 2.2MHz 之间的值。LM708x0 可与施加到 PFM/SYNC 引脚上的外部时钟同步。
可将外部辅助电源连接到 BIAS 引脚,以在高输入电压应用中尽可能提高效率。用户可选的二极管仿真功能支持非连续导通模式 (DCM) 运行,从而进一步提高轻负载条件下的效率并降低功率损耗。其他保护特性包括:电流限制、热关断、UVLO 和远程关断功能。
LM708x0 集成了多项功能以简化符合各种 EMI 标准的要求,其中包括 CISPR 11 B 类标准,其定义工业级 EMI 要求。双随机展频 (DRSS) 技术可降低峰值谐波 EMI 信号。
LM708x0 采用 29 引脚 QFN 封装,带有外露的 VIN、SW 和 PGND 焊盘,可最大限度地提高散热效果。