ZHCSX17A September 2024 – May 2025 LM65625-Q1 , LM65635-Q1 , LM65645-Q1
PRODUCTION DATA
当 HS 开关导通时,电源开关(HS 开关)的驱动器需要高于 VIN 的偏置。连接在 BST 和 SW 之间的电容器作为电荷泵用于将 BST 引脚上的电压升压到 (SW + VCC)。自举二极管集成在 LM656x5-Q1 芯片上,可更大程度地减小物理设计尺寸。TI 建议对 BST 电容器使用额定电压为 10V、采用 X7R 或更佳电介质的 100nF 电容器。