ZHCSW53B November 2025 – July 2026 LM654A5-Q1 , LM654B0-Q1
PRODMIX
计算 CFF 电容的值,以便改善整个系统的相位裕度。增加 CFF 电容器不会改变系统在直流电平或较低频率下的响应。在较高频率下,电容器有助于降低从 VOUT 到 FB 的阻抗。此操作有助于将输出端的快速负载瞬态引起的任何高频变化传递到反馈,并让误差放大器可以对此进行校正。
在频域中,增加 CFF 电容器会产生一个零点和一个极点。零点有助于将增益增加 20dB/十倍频程,并在环路交叉频率处提供相位提升,从而增加环路的相位裕度。当输出电压与基准电压值之间的比例较大时,这种额外的相位提升更为有效。向低 VOUT 应用添加 CFF 对于环路的相位裕度帮助不大。CFF 的极点有助于滚降频率响应,并提高环路增益裕度。
环路交叉频率处的相位提升值在 5º 至 20º 范围内是合理的。使用 CFF 通常会略微提高环路交叉频率,因此必须使用适度的相位提升值。使用方程式 21 有助于针对上述范围内所需的相位提升 θB(单位为度)选择 CFF 的起点值。
其中:
在该示例的条件下,假设所需的相位提升为 10º,我们得到的值为 2.5pF。在这种情况下,可以使用 5pF 电容器,并在工作台上评估结果。
这种选择 CFF 的方法仅给出估计值。此外,并非所有情况都需要 CFF。选择 CFF(如果使用)的理想方法是遵循此系列器件快速入门计算器工具中的建议。在任何情况下,都必须在 PCB 上提供 CFF 的位置。