ZHCSLU1D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
大多数需要 LM644x0-Q1 提供多种运行模式的系统由微处理器等数字电路控制。这些系统可以轻松生成动态信号,但难以生成多级信号。脉冲依赖式 MODE/SYNC 控制在这些系统中很有用。
要启动脉冲依赖式 MODE/SYNC 控制,必须输入有效的同步信号。在有效同步脉冲序列中完成第四个脉冲后,MODE/SYNC 将进入脉冲依赖式 MODE/SYNC 控制模式,如 图 7-3 和 图 7-4 所示。返回电平依赖式 MODE/SYNC 控制的唯一方法是重新启动 LM644x0-Q1。
图 7-3 从 FPWM 模式转换到脉冲相关控制
图 7-4 从 AUTO 模式转换到脉冲相关控制启动脉冲依赖式 MODE/SYNC 控制后,表 7-2 汇总了脉冲依赖式模式选择设置。
| MODE/SYNC | 模式 |
|---|---|
| VMODE/SYNC > VMODE_H | 带展频的 FPWM 模式 |
| VMODE/SYNC < VMODE_L | 带展频的 AUTO 模式 |
| 同步时钟 | 无展频的 SYNC 模式 |
| VMODE/SYNC > VMODE_H 和双脉冲 (图 7-6) | 无展频的 FPWM 模式 |
| VMODE/SYNC < VMODE_L 和双脉冲 (图 7-7) | 无展频的 AUTO 模式 |
图 7-5 展示了在脉冲依赖 MODE/SYNC 控制下自动模式和 FPWM 模式之间的转换。LM644x0-Q1 在 tMODE 时间结束之后切换为新的运行模式。
图 7-5 自动模式和 FPWM 模式之间的转换在自动模式和 FPWM 模式下,两个正向脉冲可用于关闭展频。两个正脉冲必须与有效同步信号的特性一致。图 7-6至 图 7-9 显示了导致扩频关闭的唯一波形。更多有关时序规格的信息,请参阅电气特性。
图 7-6 在 FPWM 模式下禁用展频
图 7-7 在 AUTO 模式下禁用展频
图 7-8 从 FPWM 模式转换到自动模式时禁用展频
图 7-9 从自动模式转换到 FPWM 模式时禁用展频要进入 SYNC 模式,有效的同步信号必须持续存在 2048 个周期。
如果 MODE/SYNC 电压保持恒定的时间大于 tMODE,则 LM644x0-Q1 将进入自动模式或 FPWM 模式。此时,展频打开,而 MODE/SYNC 在脉冲相关模式下运行。
图 7-10 从 SYNC 模式转换到自动模式
图 7-11 从 SYNC 模式转换到 FPWM 模式