ZHCSLU1D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-2 展示了一个同步降压稳压器的原理图,其中输出电压为 5V,额定负载电流为 4A。在本例中,根据 5V 至 36V 范围内的 13.5V 标称输入电压,半负载和满负载时的目标效率分别为 94.25% 和 94%。开关频率设置为 LM64440-Q1 2.1MHz 的默认 2.1MHz。将 BIAS 输入连接到 5V 输出,来降低 IC 偏置功耗并提高效率。将 MODE/SYNC 连接到 GND 会将 LM64440-Q1 配置为启用展频的自动模式。