ZHCSHU8G October 2008 – May 2026 LM5575-Q1
PRODUCTION DATA
可将分压器连接到 SD 引脚,以设置稳压器的最小工作电压 VIN(min)。如果需要此功能,选择分压电阻值的最简单方法是选择 R1 的值(在建议的 10kΩ 和 100kΩ 之间),然后根据方程式 14 计算 R2:

电容器 C12 向分压器提供滤波。SD 引脚上的电压绝不能超出 8V。使用外部设定点分压器时、可能需要在高输入电压条件下对 SD 引脚进行钳位。本参考设计使用 LM5575-Q1 的整个工作范围(6V 至 75V);因此可以省略这些元件。SD 引脚开路时,LM5575-Q1 会在满足 VCC UVLO 阈值之后做出响应。