ZHCSHU8G October   2008  – May 2026 LM5575-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 关机和待机
      2. 6.3.2 电流限值
      3. 6.3.3 软启动
      4. 6.3.4 过热保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 高压启动稳压器
      2. 6.4.2 振荡器和同步功能
      3. 6.4.3 误差放大器和 PWM 比较器
      4. 6.4.4 斜坡发生器
      5. 6.4.5 BOOST 引脚
      6. 6.4.6 最大占空比和输入压降电压
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 降低偏置功率耗散
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1  使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2  外部组件
        3. 7.2.2.3  R3 (R)T
        4. 7.2.2.4  L1
        5. 7.2.2.5  C3 (CRAMP)
        6. 7.2.2.6  C9、C10
        7. 7.2.2.7  D1
        8. 7.2.2.8  C1, C2
        9. 7.2.2.9  C8
        10. 7.2.2.10 C7
        11. 7.2.2.11 C4
        12. 7.2.2.12 R5、R6
        13. 7.2.2.13 R1、R2、C12
        14. 7.2.2.14 R7、C11
        15. 7.2.2.15 R4、C5、C6
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 散热注意事项
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

LM5575-Q1 PWP 封装,16 引脚 HTSSOP(带外露散热焊盘)(顶视图)图 4-1 PWP 封装,16 引脚 HTSSOP(带外露散热焊盘)(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明 应用信息
编号 名称
1 VCC O 偏置稳压器的输出 VCC 跟踪高达 9V 的 VIN。超过 9V 时,VCC 被调节至 7V。需要一个 0.1µF 至 1µF 陶瓷去耦电容器。可以在该引脚上施加外部电压 (7.5V–14V),以降低内部功率耗散。
2 SD I 关断或 UVLO 输入 如果 SD 引脚电压低于 0.7V,则稳压器处于低功耗状态。如果 SD 引脚电压介于 0.7V 至 1.225V 之间,则稳压器处于待机模式。如果 SD 引脚电压高于 1.225V,稳压器会正常工作。外部分压器可以用于设置线路欠压关断阈值。如果 SD 引脚保持开路,则 5µA 上拉电流源会将稳压器完全配置为可正常运行。
3 VIN I 输入电源电压 额定工作范围:6V 至 75V。
4 SYNC I 振荡器同步输入或输出 内部振荡器可以通过外部下拉设备与外部时钟同步。通过连接 SYNC 引脚,可以将多个 LM5575-Q1 器件一起同步。
5 COMP O 内部误差放大器的输出 环路补偿网络必须连接在该引脚和 FB 引脚之间。
6 FB I 稳压输出的反馈信号 该引脚连接到内部误差放大器的反相输入端。调节阈值为 1.225V。
7 RT I 内部振荡器频率设置输入 用一个连接在该引脚和 AGND 引脚之间的电阻器来设置内部振荡器。
8 斜坡 O 斜坡控制信号 该引脚和 AGND 引脚之间连接的外部电容器可以设置用于电流模式控制的斜坡斜率。推荐的电容器范围为 50pF 至 2000pF。
9 AGND GND 模拟接地 稳压器控制功能的内部基准
10 SS O 软启动 一个外部电容器及一个内部 10µA 电流源设置误差放大器基准上升的时间常数。SS 引脚在待机、VCC UVLO 及热关断期间保持低电平。
11 OUT O 输出电压连接 直接连接至稳压输出电压。
12 PGND GND 电源地 前置开关及 IS 检测电阻的低侧基准。
13 IS I 电流检测 再循环二极管的电流测量连接。内部检测电阻及采样保持电路在关断时间结束时检测二极管电流。该电流测量提供仿真电流斜坡的直流电平。
14 SW O 开关节点 内部降压开关的源极端子。将 SW 引脚连接到外部肖特基二极管和降压电感器。
15 PRE O 自举电容器的预充电辅助 该开漏输出可以连接到 SW 引脚,以在极轻负载条件下或在可以在 LM5575-Q1 启用前对输出进行预充电的应用中,帮助对自举电容器充电。在降压开关的导通时间间隔之前,每个周期内一个内部预充电 MOSFET 会导通 250ns。
16 BST I 自举电容器的升压输入 BST 及 SW 引脚之间需要一个外部电容器。TI 建议使用 0.022µF 陶瓷电容器。在降压开关关断期间,电容器通过内部二极管从 VCC 充电。
不适用 EP -- 外露焊盘 器件底部暴露的金属焊盘。TI 建议将此焊盘连接至 PWB 接地平面以帮助散热。
I = 输入,O = 输出,GND = 接地