ZHCSXJ3A December 2024 – August 2025 LM51770 , LM517701
PRODUCTION DATA
LM51770x 具有双功能使能和欠压锁定 (UVLO) 引脚。一旦该引脚电压高于 VT+(EN) 阈值,内部器件逻辑和基准系统就会上电。当满足该条件时,器件即处于待机模式。如果 EN/UVLO 引脚电压低于 VT-(EN) 阈值,则器件处于关断模式以节省静态电流。有关器件运行模式的说明,请查找节 8.4。
器件的 UVLO 功能会检测功率级的低输入电压情况,以避免发生欠压。检测阈值以及所需的迟滞可通过 EN/UVLO 引脚上的外部分压器进行调整。
如果 EN/UVLO 引脚电压高于 VT+(EN) 阈值,则 UVLO 迟滞的内部电流源处于活动状态。如果 EN/UVLO 引脚电压高于 VT+(UVLO) 阈值,则 UVLO 迟滞的内部电流源处于关闭状态。
UVLO 具有用于关断的内部延迟时间 (td(UVLO)),以避免由于 UVLO 检测引脚上的输入噪声而导致转换器发生任何意外的关断。在延迟时间 td(UVLO) 内,确保 EN/UVLO 引脚上的电压低于 VT-(UVLO) 阈值。满足这些条件后,器件逻辑将立即停止运行转换器。
UVLO 阈值通常由 VIN 和 AGND 之间的电阻分压器进行设置。有效导通阈值使用方程式 1 进行计算。UVLO 导通阈值和关断阈值之间的迟滞通过上电阻和内部迟滞电流进行设置。
其中