ZHCSXJ3A December 2024 – August 2025 LM51770 , LM517701
PRODUCTION DATA
将 UVLO 电阻分压器设计为导通电压低于 5.5V。根据方程式 30,选择 RUVLO,top = 75kΩ 可得出 UVLO 迟滞为 0.375V。使用以下公式选择下端 UVLO 电阻器:
对于 RUVLO,bot,选择标准值 20.5kΩ。
为了在更低输入电压下运行而对 UVLO 阈值进行编程时,选择栅极(米勒)平坦电压低于最小 VIN 的 MOSFET 非常重要。