ZHCSYV6 September 2025 LM51770-Q1
PRODUCTION DATA
LM51770-Q1 具有短路保护和过流保护功能。该保护功能使用连接到 CSA 和 CSB 引脚的逐周期峰值电流传感器。该保护功能有两种模式。在断续模式下,在检测到逐周期峰值电流超过断续模式导通时间后,控制器会停止转换器运行。转换器逻辑会启动软启动电容器的放电,而输出保持关断状态,直到断续模式关断时间结束。然后,该逻辑退出打嗝模式,并按照正常的软启动顺序重新启动输出,此时软启动电容器由内部电流源进行充电。如果短路或过载情况持续存在,则打嗝模式计时器会在软斜坡结束后再次启动。如果未启用断续模式保护,则只要过载情况持续存在,该器件就会以逐周期电流限制模式运行。