ZHCSN69 October 2021 LM5158 , LM51581
PRODUCTION DATA
LM5158x 器件是一款具有集成式 85V、3.26A (LM5158) 或 85V、1.63A (LM51581) 电源开关和宽输入范围的非同步升压转换器。
该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。该器件可由电压至少为 3.2V 的单芯电池启动。如果 BIAS 引脚的电压高于 3.2V,该器件可在低至 1.5V 的输入电源电压下运行。
BIAS 引脚可在高达 60V(最大绝对值为 65V)的电压下运行。用户可通过外部电阻器对开关频率进行动态编程,编程范围为 100kHz 至 2.2MHz。2.2MHz 的开关频率可最大限度地降低 AM 频带干扰,并支持实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。该器件提供可选的双随机展频技术,可在宽频率范围内降低 EMI。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5158 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
| LM51581 |
典型 SEPIC 应用