ZHCSEL1C May 2012 – Februrary 2016 LM5134
PRODUCTION DATA.
LM5134 是一款高速单路低侧驱动器,具备 7.6A/4.5A 的峰值灌电流/拉电流驱动能力。LM5134 具有反相和非反相输入,为用户控制场效应晶体管 (FET) 提供了更大的灵活性。LM5134 具有 1 个主输出 (OUT) 和 1 个额外的栅极驱动输出 (PILOT)。PILOT 引脚逻辑与 OUT 引脚互补,并且可用于驱动位于主功率 FET 附近的较小 MOSFET。该配置可最大限度减少关断环路,并进一步降低寄生电感。这对于驱动高速 FET 或多个并联的 FET 特别有用。LM5134 提供 6 引脚
SOT-23 封装以及带外露焊盘的 6 引脚 WSON 封装,第二种封装有助于提升散热性能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5134 | SOT-23 (6) | 2.90mm x 1.60mm |
| WSON (6) | 3.00mm × 3.00mm |