ZHCSJQ0A may 2019 – july 2023 LM5108
PRODUCTION DATA
LM5108 是一款高频半桥栅极驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥配置的拓扑(例如同步降压、全桥、有源钳位正激式、LLC 和同步升压)中控制两个 N 沟道 MOSFET。
此器件具有互锁功能,可以在两个输入都处于高电平时防止两个输出同时处于高电平。该互锁功能可提高电机驱动器和电动工具应用中的系统稳健性。使用启用和禁用功能,可以灵活、快速地控制功率级。电池供电的工具也可以使用 LM5108 的功能来减小待机电流和响应系统故障。输入与电源电压无关,并且可以具有独立的脉宽。这样即可实现极高的控制灵活性。输入和使能都具有足够的迟滞,可以在电机驱动器等易受噪声影响的应用中提高系统稳健性。
低侧和高侧输出在彼此的接通和关断之间实现了低至 1ns 的匹配。这样即可优化死区时间,进而提高效率。5V UVLO 允许驱动器使用更低的偏置电源运行,进而允许功率级以更高的开关频率运行且不会增加开关损耗。VDD 和 HB UVLO 阈值规格设计为使高侧和低侧驱动器通常在 5V 电压时接通。如果 VDD 和 HB UVLO 阈值相同,则设计器需要高于 VDD UVLO 阈值的偏置电源才能同时接通高侧和低侧驱动器。
板载自举二极管无需使用外部分立式二极管,因此提高了布板空间利用率。小型封装支持紧凑型电源设计,例如电动工具。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5108 | SON (10) | 3.00mm × 3.00mm |