ZHCS581H February   2011  – November 2014 LM5046

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Handling Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  High-Voltage Start-Up Regulator
      2. 7.3.2  Line Undervoltage Detector
      3. 7.3.3  Overvoltage Protection
      4. 7.3.4  Reference
      5. 7.3.5  Oscillator, Sync Input
      6. 7.3.6  Cycle-by-Cycle Current Limit
      7. 7.3.7  Hiccup Mode
      8. 7.3.8  PWM Comparator
      9. 7.3.9  RAMP Pin
      10. 7.3.10 Slope Pin
      11. 7.3.11 Soft-Start
      12. 7.3.12 Gate Driver Outputs
      13. 7.3.13 Synchronous Rectifier Control Outputs (SR1 & SR2)
      14. 7.3.14 Soft-Start of the Synchronous Rectifiers
      15. 7.3.15 Pre-Bias Startup
      16. 7.3.16 Soft-Stop
      17. 7.3.17 Soft-Stop Off
      18. 7.3.18 Thermal Protection
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Control Method Selection
      2. 7.4.2 Voltage Mode Control Using the LM5045
      3. 7.4.3 Current Mode Control Using the LM5045
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1  Phase-Shifted Full-Bridge Operation
          1. 8.2.2.1.1 Operating State 1 (Power Transfer/Active Mode)
          2. 8.2.2.1.2 Operating State 2 (Active to Passive Transition)
          3. 8.2.2.1.3 Operating State 3 (Freewheel/Passive Mode)
          4. 8.2.2.1.4 Operating State 4 (Passive to Active Transition)
        2. 8.2.2.2  Control Method Selection
        3. 8.2.2.3  Voltage Mode Control Using the LM5046
        4. 8.2.2.4  Current Mode Control Using the LM5046
        5. 8.2.2.5  VIN and VCC
        6. 8.2.2.6  For Applications With > 100 V Input
        7. 8.2.2.7  UVLO and OVP Voltage Divider Selection
        8. 8.2.2.8  Current Sense
        9. 8.2.2.9  Hiccup Mode Current Limit Restart
        10. 8.2.2.10 Augmenting the Gate Drive Strength
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 商标
    2. 11.2 静电放电警告
    3. 11.3 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 适用于小尺寸、高密度电源转换器的高度集成控制器
  • 高电压启动稳压器
  • 智能同步整流器启动允许线性导通至预偏置负载
  • 同步整流器在欠压锁定 (UVLO) 模式和断续模式下禁用
  • 两个可编程的独立死区调节支持零电压转换
  • 四个 2A 高电流桥式栅极驱动器
  • 高带宽光电耦合器接口
  • 可针对电流模式控制或电压模式控制进行配置
  • 双模过流保护
  • 通过电阻器编程的 2MHz 振荡器
  • 可编程线路 UVLO 和 OVP

2 应用

  • 电动自行车
  • 军用:雷达/电子战
  • 电源:电信 DC/DC 模块:模拟
  • 专用分支交换机 (PBX)
  • 太阳能逆变器
  • 矢量信号发生器
  • 微波炉
  • 点对点微波回程
  • 电源:电信/服务器 AC/DC 电源:双路控制器:模拟
  • 太阳能微型逆变器
  • 陆地集群无线电 (TETRA) 基站
  • 洗衣机:低端

3 说明

LM5046 脉宽调制 (PWM) 控制器具有 利用电流模式或电压模式控制实现相移全桥拓扑电源转换器 所需的全部功能。该器件可由输入电压最高可达 100V 的隔离式 DC-DC 转换器初级侧供电运行。这款高度集成的控制器 - 驱动器可为四个外部桥式金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 提供 2A 双路高侧和低侧栅极驱动器,同时为次级侧同步整流 MOSFET 提供控制信号。外部电阻通过编程方式设定死区,以启用初级侧场效应晶体管 (FET) 的零电压转换。由于同步整流器能够以智能方式启动,因此支持电源转换器单调导通,即使在预偏置负载条件下也是如此。其他 功能 包括逐周期电流限制、断续模式重启、可编程软启动、同步整流软启动和具有同步和热关断功能的 2MHz 振荡器。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
LM5046 HTSSOP (28) 9.70 mm x 4.40 mm
WSON (28) 5.00mm x 5.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化的相移全桥电源转换器

LM5046 Simp Phase Shifted FB Pwr Conv.gif