ZHCSIX0H March 2009 – October 2018 LM5008A
PRODUCTION DATA.
LM5008A 直流/直流转换器是 LM5008 COT 降压开关稳压器的功能变型。LM5008A 的功能差异表现在:最低输入运行电压为 6V,导通时间公式稍有不同且去除了最小负载电流要求。
LM5008A 350mA 降压开关稳压器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。此高电压转换器具有集成型 100V N 沟道降压开关,且可在 6V 至 95V 的输入电压范围内运行。该器件易于实施,且可采用 8 引脚 VSSOP 封装和热增强型 8 引脚 WSON 封装。该转换器使用了 PWM 控制方案,导通时间与 VIN 成反比。此特性使得运行频率能够保持相对恒定。该控制方案不需要任何环路补偿。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该方案可在提供最低折返的同时确保实现短路控制。其他 特性 包括:热关断、VCC 欠压锁定、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限幅器和预充电开关。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5008A | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| WSON (8) | 4.00mm × 4.00mm |