ZHCSOZ2I July 1999 – October 2025 LM50 , LM50HV
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,+VS | LM50(LM50B 和 LM50C) | -0.2 | 12 | V |
| LM50HV | -0.2 | 39.6 | ||
| 输出电压,VO | LM50(LM50B 和 LM50C) | -1 | +VS + 0.6(2) | V |
| LM50HV | -0.3 | +VS + 0.3(2) | ||
| 输出电流,IOUT | 10 | mA | ||
| 最大结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | LM50(LM50B 和 LM50C) | -65 | 150 | °C |
| LM50HV | -65 | 175 | ||