ZHCSOZ2I July 1999 – October 2025 LM50 , LM50HV
PRODUCTION DATA
LM50 和 LM50HV 器件能够很好地处理电容负载。LM50 和 LM50HV 无需任何特殊的预防措施,即可驱动高达 1μF 的电容负载。这些器件具有标称 2kΩ 输出阻抗(如 功能方框图 所示)。输出电阻器的温度系数约为 1300ppm/°C。考虑到该温度系数和电阻器的初始容差,器件的输出阻抗不会超过 4kΩ。在噪声极大的环境中,可能需要添加滤波以更大限度地减少噪声拾取。TI 建议在 +VS 和 GND 之间添加一个 0.1µF 电容器以旁路电源电压。可能需要在 VO 和接地端之间添加一个电容器 (CLoad)。具有 4kΩ 输出阻抗的 1µF 输出电容器形成一个 40Hz 的低通滤波器。由于 LM50 和 LM50HV 的热时间常数比 RC 形成的 25ms 时间常数慢得多,因此器件的整体响应时间不会受到显著影响。对于更大的电容器,这种额外的时间滞后会增加 LM50 和 LM50HV 的总体响应时间。
为了避免启动电源(输入)响应的出现干扰,尤其是当 LM50(新芯片)和 LM50HV 器件上未使用 CBy-pass 时(如图 6-20、图 8-4 和图 8-5 所示),必须在 VO 和接地之间放置最小 CLoad,特别是当在比较器电路中使用 LM50(新芯片)和 LM50HV 器件时。
最小 CLoad 电容器随不同的工作温度范围和电源斜升速率而变化,如表 8-2 所示。请注意,上升时间 (tr) 可通过以下公式转换为电源 (SR) 的斜升速率:SR (V/μs) = 0.8 × +VS (V) / tr (μs)。
负载电容 | +VS = 3.3V | +VS = 5V | +VS = 36V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr = 0.1μs | tr = 1μs | tr = 0.1μs | tr = 1μs | tr = 0.1μs | tr = 1μs | |
| CLoad(最小值) TA = -40°C 时 | 0.33nF | 0.33nF | 0.47nF | 0.47nF | 10nF | 10nF |
| CLoad(最小值) TA = 25°C 时 | 0.02nF | 不适用 | 0.05nF | 0.05nF | 0.68nF | 0.68nF |
| CLoad(最小值) TA = 150°C 时 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.12nF | 0.12nF |
图 8-6 和图 8-7 显示斜升速率约为 3.3V/μs 时 3.3V 和 36V 电源的启动阶跃响应(不使用 CBy-pass)。各图显示消除干扰过冲时空载和所需最小 CLoad 的输出响应。工作温度为 –40°C 时会发生最坏情况(如表 8-2 所示)。