具体请参阅(1)、(2) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 反向电流 | | 20 | mA |
| 正向电流 | | 10 | mA |
| 功率耗散 (TA = 25°C)(1) | | 280 | mW |
| 最高结温(1) | | 150 | °C |
| 存储温度 | -65 | 150 | °C |
(1) 应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 如果需要军用/航天专用器件,请与德州仪器 (TI) 销售办事处/分销商联系以了解供货情况和技术规格。