ZHCSKK9AH October 1979 – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
该比较器包含一个 PNP 达林顿对输入,使器件能够获得非常高的增益,能快速响应且在最小的输入偏置电流下运行。输入达林顿对限制了输入共模电压能力,使比较器在接地至 VCC–2V 的过温条件下准确运行。在 Q3 周围添加一个钳位,以模拟两个输入超出原装经典硅输入电压范围时的情况。
输出包含一个开漏 NPN (下拉或低侧)晶体管。当负输入电压高于正输入电压和失调电压时,输出 NPN 会灌入电流。VOL 是电阻性的,并且与输出电流成比例。请参阅“输出低电压与输出灌电流间的关系”图,了解有关输出电流的 VOL 值。