ZHCSKK9AH October 1979 – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
本设计示例使用表 7-1 中所列的参数作为输入参数。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 0V 至 Vsup-2V |
| 电源电压 | 4.5V 至 VCC 最大值 |
| 逻辑电源电压 | 0V 至 VCC 最大值 |
| 输出电流 (RPULLUP) | 1µA 至 4mA |
| 输入过驱电压 | 100mV |
| 基准电压 | 2.5V |
| 负载电容 (CL) | 15pF |