ZHCSIY4G October 1999 – October 2018 LM193-N , LM2903-N , LM293-N , LM393-N
PRODUCTION DATA.
LM193-N 系列由两个独立的精密电压比较器组成,两个比较器的失调电压规格低至 2.0mV(最大值),这些比较器专为在宽电压范围内由单个电源供电而设计。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。这些比较器还具有独特的特性:即使由单电源电压供电,输入共模电压范围也包括接地。
应用领域包括限制比较器、简单模数转换器;脉冲、方波和时间延迟发生器;各种 VCO;MOS 时钟计时器;多谐振荡器和高压数字逻辑门。LM193-N 系列可以直接连接 TTL 和 CMOS。由正负电源供电时,LM19-N 系列将直接连接 MOS 逻辑,其低功耗相对于标准比较器具有明显的优势。
LM393 和 LM2903 器件采用 TI 创新的具有 8 个(12 密耳)大凸点的薄 DSBGA 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM193-N | TO-99 (8) | 9.08mm x 9.08mm |
| LM293-N | ||
| LM393-N | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| DSBGA (8) | 1.54mm x 1.54mm | |
| LM2903-N | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| DSBGA (8) | 1.54mm x 1.54mm |