ZHCSJ29M August 2006 – March 2021 LM3880
PRODUCTION DATA
LM3880 的时序由使能信号置位进行控制。使能引脚具有一个内部比较器,以带隙电压 (1.25V) 为基准,用于提供精确的阈值。这允许在外部使用电容进行延时控制,或者基于特定事件(例如线电压达到标称值的 90%)开始时序。如需对 VCC 电压轨提供额外的延迟序列,只需如#SNVS45119873 所示在 EN 引脚上连接一个电容。
图 7-1 电容时序在使用内部上拉电流源为外部电容 (CEN) 充电的情况下,可通过#SNVS45119875 来计算使能引脚延迟:

电阻分压器也可用于根据特定的电压阈值启用器件。在确定电阻分压器的大小时要小心,将内部电流源的影响考虑在内。
EN 引脚的特性之一是它可以实现无干扰运行。第一个计时器将在上升阈值开始计数,但始终会在第一个输出标志释放之前 EN 引脚取消置位时复位。#SNVS45119880 对此进行了展示:
图 7-2 EN 干扰