ZHCSTU4B March 2011 – December 2024 LM3481-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 引脚电压 | -0.4 | 50 | V | |
| FB | 引脚电压 | -0.4 | 6 | V | |
| FA/SYNC/SD | 引脚电压 | -0.4 | 6 | V | |
| COMP | 引脚电压 | -0.4 | 6 | V | |
| UVLO | 引脚电压 | -0.4 | 6 | V | |
| VCC | 引脚电压 | -0.4 | 7 | V | |
| DR | 引脚电压 | -0.4 | 7 | V | |
| ISEN | 引脚电压 | -400 | 600 | mV | |
| 峰值驱动器输出电流 | 1 | A | |||
| 功率耗散 | 内部受限制 | ||||
| 结温 | 150 | °C | |||
| 引线温度(仅适用于工作条件) | DGS 封装 | 220 | °C | ||
| 峰值体温(2) | 260 | °C | |||
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C | |