ZHCSI45A April 2018 – June 2025 LM3478Q-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-1 典型高效升压转换器原理图升压转换器将低输入电压转换为高输出电压。升压稳压器的基本配置如图 7-2 所示。在 CCM 模式下(此时,电感器电流在稳态下从不会达到零),升压稳压器将以两种状态运行。在第一个运行状态下,MOSFET Q 导通,并且能量存储在电感器中。在此状态下,二极管 D 反向偏置,负载电流由输出电容器 COUT 提供。
在第二个状态下,MOSFET Q 关断,并且二极管正向偏置。存储在电感器中的能量传输到负载和输出电容器。开关导通时间与总周期的比率为占空比 D,如方程式 8 所示。
包括 MOSFET 和二极管上的压降,占空比的定义如方程式 9 所示。
Vd 是二极管的正向压降,Vq 是 MOSFET 导通时的压降。