ZHCSI45A April 2018 – June 2025 LM3478Q-Q1
PRODUCTION DATA
为了正确调整应用的元件尺寸,设计人员需要以下参数:输入电压范围、输出电压、输出电流范围和所需的开关频率。这四个主要参数影响可用于实现正确系统行为的元件选择。
对于电源,电源轨的输入阻抗应足够低,使得输入电流瞬态不会低于 UVLO 值。所用电感器选型的决定性因素应该是平均电感器电流和电感器电流纹波。如果开关频率设置得较高,转换器可以使用非常小的电感值运行。能够提供给负载的最大电流由检测电阻 RSEN 设置。当检测电阻上产生的电压等于电流检测阈值电压 VSENSE 时,便会出现电流限制。此外,如果需要,电阻器 RSL 会增加额外的斜率补偿。
以下各节介绍了典型 LM3478Q-Q1 升压应用的设计要求。