ZHCSJ12Z October 1979 – May 2025 LM139 , LM139A , LM239 , LM239A , LM2901 , LM2901AV , LM2901B , LM2901V , LM339 , LM339A , LM339B
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM339B 和 LM2901B 器件是业界通用 LM339 和 LM2901 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM339B 和 LM2901B 可直接替代 LM239、LM339 和 LM2901(“A”和“V”版本)。
所有器件都包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。静态电流不受电源电压的影响。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM139x、LM239x、LM339x、LM2901x、LM339B、LM2901B | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| LM239、LM339x、LM2901 | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| LM239、LM2901、LM339B、LM2901B | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| LM339x、LM2901 | SOP (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| LM339x、LM2901 | SSOP (14) | 6.50mm × 5.30mm |
| LM2901B | SOT-23 (14) | 4.20mm x 2.00mm |
| LM339B、LM2901B | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |
| 规格 | LM339B | LM339 LM339A | LM2901 LM2901A | LM2901V LM2901AV | LM139 LM139A | LM239 LM239A | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 2 至 36 | 2 至 36 | 2 至 30 | 2 至 30 | 2 至 32 | 2 至 30 | 2 至 30 | V |
| 总电源电流 (5V 至 36V 最大值) | 0.8 至 1 | 0.8 至 1 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | mA |
| 温度范围 | -40 至 85 | -40 至 125 | 0 至 70 | -40 至 125 | -40 至 125 | -55 至 125 | -25 至 85 | °C |
| ESD (HBM) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | V |
| 失调电压 (整个温度范围内的最大值) | ±5.5 | ±5.5 | ±9 ±4 | ±15 ±4 | ±15 ±4 | ±9 ±4 | ±9 ±4 | mV |
| 输入偏置电流(典型值/最大值) | 3.5/25 | 3.5/25 | 25/250 | 25/250 | 25/250 | 25/100 | 25/250 | nA |
| 响应时间(典型值) | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | µsec |