ZHCSYA6D May   1998  – May 2025 LM138 , LM338

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 Recommended Operating Conditions
    3. 5.3 Thermal Information
    4. 5.4 Electrical Characteristics: LM138
    5. 5.5 Electrical Characteristics: LM338
    6. 5.6 Typical Characteristics
  7. 6 Detailed Description
    1. 6.1 Overview
    2. 6.2 Functional Block Diagram
    3. 6.3 Feature Description
      1. 6.3.1 NPN Darlington Output Drive
      2. 6.3.2 Overload Block
      3. 6.3.3 Programmable Feedback
    4. 6.4 Device Functional Modes
      1. 6.4.1 Normal Operation
      2. 6.4.2 Operation With Low Input Voltage
      3. 6.4.3 Operation at Light Loads
      4. 6.4.4 Operation in Self Protection
  8. 7 Application and Implementation
    1. 7.1 Application Information
    2. 7.2 Typical Applications
      1. 7.2.1 Constant 5-V Regulator
        1. 7.2.1.1 Design Requirements
        2. 7.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 7.2.1.2.1 External Capacitors
          2. 7.2.1.2.2 Load Regulation
          3. 7.2.1.2.3 Protection Diodes
        3. 7.2.1.3 Application Curves
    3. 7.3 System Examples
    4. 7.4 Power Supply Recommendations
    5. 7.5 Layout
      1. 7.5.1 Layout Guidelines
      2. 7.5.2 Layout Example
  9. 8 Device and Documentation Support
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 Trademarks
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 Revision History
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

LM138 系列可调 3 引脚正电压稳压器能够在 1.2V 至 32V 输出范围内提供超过 5A 的电流。这些器件极易使用,并且仅需要两个电阻器即可设置输出电压。电路经过精心设计,可实现出色的负载和线路调节,可与许多商用电源媲美。LM138 系列采用标准的 3 引线晶体管封装。

LM138 系列的一个独特的特性是可提供基于时间的电流限制。电流限制电路允许在短时间内从稳压器提取高达 12A 的峰值电流。该特性使 LM138 能够在高瞬态负载下使用,并加快满载条件下的启动速度。在持续负载条件下,电流限制会降至安全的值,以保护稳压器。此外,芯片中还包含针对功率晶体管的热过载保护和安全区域保护功能。即使调节 (ADJ) 引脚意外断开连接,过载保护功能仍然能起作用。

通常不需要使用电容器,除非器件的位置距离输入滤波电容器达 6 英寸以上,此时需要使用输入旁路。可以添加输出电容器以改善瞬态响应,而绕过调节引脚可提高稳压器的纹波抑制能力。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
LM138 NDS(TO-CAN,2) 38.94mm × 24.89mm
LM338 NDE(TO-220,3) 10.16mm × 4.58mm
NDS(TO-CAN,2) 38.94mm × 24.89mm
如需更多信息,请参阅机械、封装和可订购信息。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。

除了替代固定稳压器或分立式设计之外,LM138 还可用于各种其他应用。由于该稳压器是浮动的并且仅获得输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压,不用将输出短接至地面。LM138 系列中具有 K 后缀的器件型号采用标准钢 TO-CAN 封装,而具有 T 后缀的器件型号则采用 TO-220 塑料封装。LM138 的额定温度为 TJ = –55°C 至 150°C,而 LM338 的额定温度为 TJ = 0°C 至 125°C。