ZHCSIS0C September 2018 – February 2022 LM2902LV , LM2904LV
PRODUCTION DATA
LM290xLV 系列在所有引脚上均整合了内部 ESD 保护电路。对于输入和输出引脚,这种保护主要包括输入和电源引脚之间连接的导流二极管。只要电流如 部分中所述不超过 10mA,这些 ESD 保护二极管就能提供电路内输入过驱保护。。图 9-1 显示了如何通过将串联输入电阻器添加到被驱动的输入端来限制输入电流。添加的电阻器会增加放大器输入端的热噪声,在对噪声敏感的应用中,该值必须保持在最低。
图 9-1 输入电流保护