ZHCSIS0C September 2018 – February 2022 LM2902LV , LM2904LV
PRODUCTION DATA
在 TA = 25°C、V+ = 2.75V、V– = –2.75V、RL = 10kΩ(连接到 VS/2、VCM = VS/2 并且 VOUT = VS/2 条件下测得(除非另有说明)


| CL = 10pF |

| CL = 10pF |




| VS=2.7 V 至 5.5 V |

| VCM = (V–) – 0.1V 至 (V+) – 1.5V |





| VS = 5.5V | VCM = 2.5V | f = 1kHz |
| G = 1 | BW = 80kHz |


| VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = 1 |
| BW = 80kHz | VOUT = 0.5VRMS |



| G = 1 | VIN = 100mVpp | |


| G = -10 | VIN = 600 mVPP | |

| G = –1 | VIN = 100mVpp | |

| G = 1 | VIN = 6.5 VPP | |

| G = 1 | VIN = 100 mVPP | CL = 10pF |

| G = 1 | CL = 10pF | VIN = 4 VPP |

| G = 1 | CL = 100pF | 2V 阶跃 |


| G = 1 | CL = 100pF | 2V 阶跃 |