ZHCSIS0C September 2018 – February 2022 LM2902LV , LM2904LV
PRODUCTION DATA
| 热指标(1) | LM2902LV | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D (SOIC) | PW (TSSOP) | DYY (SOT-23) | |||
| 14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 102.1 | 148.3 | 154.6 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 56.8 | 68.1 | 86.3 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 58.5 | 92.7 | 67.3 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 20.5 | 16.9 | 9.8 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 58.1 | 91.8 | 67.1 | °C/W |