ZHCSLQ1B August 2020 – October 2021 LM2902LV-Q1 , LM2904LV-Q1
PRODUCTION DATA
LM290xLV-Q1 系列包括双路 LM2904LV-Q1 和四路 LM2902LV-Q1 运算放大器。这些器件可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围下工作。
在对成本敏感的低压应用中,这些运算放大器可作为 LM2904-Q1 和 LM2902-Q1 的替代产品。LM290xLV-Q1 器件可在低电压下可提供比 LM290x-Q1 器件更佳的性能,并且功耗更低。这些运算放大器具有单位增益稳定性,并且在过驱情况下不会出现相位反转。ESD 设计为 LM290xLV-Q1 系列提供 2kV 的 HBM 规格。
LM290xLV-Q1 系列采用业界通用封装。可用的封装包括 SOIC、VSSOP 和 TSSOP 封装。
器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM2902LV-Q1 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
SOT23 (14) | 4.20mm × 1.90mm | |
LM2904LV-Q1 | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |