ZHCSIA9M May 2003 – December 2024 LM2903-Q1 , LM2903B-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM2903B-Q1 器件是业界通用 LM2903-Q1 比较器系列的下一代版本。该下一代系列为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟以及更高的 2kV ESD 性能,并提供了直接替代的便利性。
所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在广泛的电压范围内运行。如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。输出可以连接到其他集电极开路输出。
LM2903-Q1 和 LM2903B-Q1 符合 -40°C 至 +125°C 的 AEC-Q100 1 级温度范围。LM2903E-Q1 符合 -40°C 至 +150°C 的 0 级工作温度范围。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM2903B-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP(8) | 3.00mm x 3.00mm | |
| WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm | |
| SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
| LM2903-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP(8) | 3.00mm x 3.00mm | |
| LM2903E-Q1 | TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm |
| 规格 | LM2903B-Q1 | LM2903-Q1 | LM2903-Q1 “A”器件 |
LM2903-Q1 “AV”器件 |
LM2903E-Q1 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定电源电压 | 2 至 36 | 2 至 30 | 2 至 30 | 2 至 32 | 2 至 30 | V |
| 总电源电流(5V 至 VS max) | 0.6 至 0.8 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | mA |
| 温度范围 | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 150 | °C |
| ESD (HBM/CDM) | 2k/1k | 1k / 750 | 1k / 750 | 1k / 750 | 1k / 750 | V |
| 失调电压(整个温度范围内的最大值) | ±4 | ±15 | ±4 | ±4 | ±15 | mV |
| 输入偏置电流(典型值/最大值) | 3.5/25 | 25/250 | 25/250 | 25/250 | 25/250 | nA |
| 响应时间(典型值) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | µsec |