ZHCSKK9AH October 1979 – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | LM293A LM393A | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VCC = 5V 至 30V、VO = 1.4V VIC = VICR(min) | 25°C | 1 | 2 | mV | ||
| 完整范围 | 4 | |||||||
| IIO | 输入失调电流 | VO = 1.4V | 25°C | 5 | 50 | nA | ||
| 完整范围 | 150 | |||||||
| IIB | 输入偏置电流 | VO = 1.4V | 25°C | -25 | -250 | nA | ||
| 完整范围 | -400 | |||||||
| VICR | 共模输入电压范围(2) | 25°C | 0 至 VCC – 1.5 | V | ||||
| 完整范围 | 0 至 VCC – 2 | |||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VCC = 15V,VO = 1.4V 至 11.4V, RL ≥ 15kΩ 至 VCC | 25°C | 50 | 200 | V/mV | ||
| IOH | 高电平输出电流 | VOH = 5V, | VID = 1V | 25°C | 0.1 | 50 | nA | |
| VOH = 30V, | VID = 1V | 完整范围 | 1 | µA | ||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA, | VID = -1V | 25°C | 110 | 400 | mV | |
| 完整范围 | 700 | |||||||
| IOL | 低电平输出电流 | VOL = 1.5V, | VID = -1 V, | 25°C | 6 | mA | ||
| ICC | 电源电流 | RL= ∞ | VCC = 5V | 25°C | 0.60 | 1 | mA | |
| VCC = 30V | 完整范围 | 0.72 | 2.5 | |||||