ZHCSNX3I August   2003  – November 2024 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1
    6. 5.6 电气特性:LM2902-Q1、LM2902KV-Q1、LM2902KAV-Q1
    7. 5.7 运行条件:LM2902-Q1、LM2902KV-Q1、LM2902KAV-Q1
    8. 5.8 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入共模范围
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:LM2902-Q1、LM2902KV-Q1、LM2902KAV-Q1

对于 VS = (V+) – (V) = 5V,TA = 25°C 时(除非另有说明)
参数 测试条件 TA(1) 最小值 典型值(2) 最大值 单位
VIO 输入失调电压 VCC = 5V 至 26V,VIC = VICRmin,

VO = 1.4V

25°C 3 7 mV
完整范围 10
IIO 输入失调电流 VO = 1.4V 25°C 2 50 nA
完整范围 300
IIB 输入偏置电流 VO = 1.4V 25°C -20 -250 nA
完整范围 -500
VICR 共模输入电压范围 VCC = 5V 至 26V 25°C V- (V+) - 1.5 V
完整范围 V- (V+) - 2
VOH 高电平输出电压 RL = 10kΩ 25°C (V+) – 1.5 V
VCC = 26V, RL = 2kΩ 完整范围 22
VCC = 26V RL ≥ 10kΩ 完整范围 23 24
VOL 低电平输出电压 RL ≤ 10kΩ 完整范围 5 20 mV
AVD 大信号差分电压放大 VCC= 15V,VO= 1V 至 11V,RL ≥ 2kΩ 25°C 100 V/mV
完整范围 15
CMRR 共模抑制比 VIC = VICRmin 25°C 50 80 dB
kSVR 电源电压抑制比 (∆VCC /∆VIO) 25°C 50 100 dB
VO1/ VO2 串扰衰减 f = 1kHz 至 20kHz 25°C 120 dB
IO 输出电流 VCC = 15V,VO = 0 VID = 1 V, 25°C -20 -30 -60 mA
完整范围 -10
VCC = 15V,VO = 15V VID = -1 V, 25°C 10 20
完整范围 5
VID = -1V VO = 200mV 25°C 30 µA
IOS 短路输出电流 VCC 为 5V,

GND 为 -5V

VO = 0 25°C ±40 ±60 mA
ICC 电源电流(4 个放大器) VO = 2.5V 空载 完整范围 0.7 1.2 mA
VCC = 26V,

VO = 0.5VCC

空载 完整范围 1.4 3
VIO 输入失调电压 VCC = 5V 至 32V,

VIC = VICRmin

VO = 1.4V
非 A 器件 25°C 3 7 mV
完整范围 10
A 后缀器件 25°C 1 2
完整范围 4
∆VIO/∆T 温度漂移 RS = 0Ω 完整范围 7 µV/°C
IIO 输入失调电流 VO = 1.4V 25°C 2 50 nA
完整范围 150
∆IIO/∆T 温度漂移 完整范围 10 pA/°C
IIB 输入偏置电流 VO = 1.4V 25°C -20 -250 nA
完整范围 -500
VICR 共模输入电压范围 VCC = 5V 至 32V 25°C 0 至 VCC – 1.5 V
完整范围 0 至 VCC – 2
VOH 高电平输出电压 RL = 10kΩ 25°C VCC – 1.5 V
VCC = 32V RL = 2kΩ 完整范围 26
VCC = 32V RL ≥ 10kΩ 完整范围 27
VOL 低电平输出电压 RL ≤ 10kΩ 完整范围 5 20 mV
AVD 大信号差分电压放大 VCC = 15V,VO = 1V 至 11V,

RL ≥ 2kΩ

25°C 25 100 V/mV
完整范围 15
放大器到放大器耦合(3)

f = 1kHz 至 20kHz,

输入参考

25°C 120 dB
CMRR 共模抑制比 VIC = VICRmin 25°C 60 80 dB
kSVR 电源电压抑制比 (∆VCC /∆VIO) 25°C 60 100 dB
VO1/ VO2 串扰衰减 f = 1kHz 至 20kHz 25°C 120 dB
IO 输出电流 VCC = 15V,VO = 0 VID = 1V 25°C -20 -30 -60 mA
完整范围 -10
VCC = 15V,VO = 15V VID = -1V 25°C 10 20
完整范围 5
VID = -1V VO = 200mV 25°C 12 40 µA
IOS 短路输出电流 VCC 为 5V,

GND 为 -5V

VO = 0 25°C ±40 ±60 mA
ICC 电源电流(4 个放大器) VO = 2.5V 空载 完整范围 0.7 1.2 mA
VCC = 32V,

VO = 0.5VCC

空载 完整范围 1.4 3
完整范围为 –40°C 至 125°C。
所有典型值均在 TA=25°C 下测得
外部元件彼此靠近,因此请确保不会通过这些外部元件之间的杂散电容产生耦合。通常,耦合是可以检测到的,因为这种类型的耦合在较高频率下会增加。