ZHCSNX3J August 2003 – January 2026 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
使用 方程式 1 和 方程式 2 来确定反相放大器需要的增益:
确定所需增益后,选择 RI 或 RF 的阻值。放大器电路使用毫安级电流,因此通常需要选择千欧姆级阻值。这样,器件不会消耗过多电流。此示例使用的 RI 为 10kΩ,这意味着对 RF 使用 36kΩ。这是由方程式 3 算出的。