在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 接地电压、VIN 至 GND 或 GND 至 VOUT | | 5.8 | V |
| EN | (GND − 0.3V) | (VIN + 0.3V) | |
| 持续输出电流,CPOUT 和 VOUT | | 300 | mA |
| TJMAX(3) | | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |
(1) 应力超出绝对最大额定值中列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值只是应力额定值,并不意味着器件能够在该等条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 如果需要军用或航天专用器件,请与 TI 销售办公室/分销商联系以了解供货情况和技术规格。
(3) 最大功率耗散必须在高温下降额,并由 TJMAX(最高结温)、TA(环境温度)和 TθJA(结温至环境热阻)限制。任何温度下的最大功耗为:PDissMAX = (TJMAX – TA)/RθJA 最高为绝对最大额定值 中列出的值。