ZHCSEO7D October 2015 – October 2025 LM27761
PRODUCTION DATA
LM27761 实现了热关断机制,以防止器件因过热而损坏。当结温上升至 150°C(典型值)时,该器件会切换至关断模式。结温降至 130°C(典型值)时,LM27761 会退出热关断模式。
热关断最常由自发热触发,当器件功耗过大且热耗散不足时,就会发生这种情况。LM27761 器件功率耗散随着输出电流和输入电压的增加而增加。当自热导致热关断时,热循环是典型结果。热循环是指器件自热进入热关断状态(内部功率耗散几乎为零)、冷却、导通,然后再次升温至热关断阈值的重复过程。热循环可由脉冲输出电压识别,并可通过降低内部功耗(降低输入电压和输出电流)或环境温度来停止。如果在所需的运行条件下发生热循环,则必须提高热耗散性能以适应器件的功率耗散。