ZHCSF17E April 2008 – May 2016 LM2758
PRODUCTION DATA.
LM2758 器件是一款带有稳压电流阱的低噪声、高电流开关电容集成 DC-DC 转换器。由单节锂离子电池供电时,该器件最高可驱动 700mA 负载。该器件会根据 LED 正向电压和电流需求主动选择适当增益,从而在整个输入电压范围内实现效率最大化。
该器件通过外接一个低功耗电阻设置指示灯、手电筒和闪光灯三种模式所需的电流。LM2758 内置一个超时电路。该电路能够在器件因故障长时间处于闪光灯模式时将其关断,从而保护器件和闪光灯 LED。内置的软启动电路可在器件启动时限制浪涌电流。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(最大值) |
|---|---|---|
| LM2758 | DSBGA (12) | 2.022mm x 1.527mm |