ZHCS528I January 2007 – April 2026 LM25575
PRODUCTION DATA
LM25575 集成了一个 N 沟道降压开关和相关的浮动高压电平转换/栅极驱动器。该栅极驱动器电路与一个内部二极管及一个外部自举电容器结合使用。TI 建议使用短迹线在 BST 和 SW 引脚之间连接 0.022μF 陶瓷电容器。在降压开关关断期间,SW 引脚电压约为 –0.5V,自举电容器通过内部自举二极管从 Vcc 充电。以高 PWM 占空比工作时,降压开关将强制每个周期关闭 500ns,以确保自举电容器重新充电。
在极轻负载条件下或输出电压预充电时,在降压开关关断期间,SW 电压将不会保持低电平。如果电感器电流降至零且 SW 引脚上升,自举电容器将无法接收到足够电压来运行降压开关栅极驱动器。对于这些应用,PRE 引脚可以连接到 SW 引脚,以便为自举电容器进行预充电。在新开关周期开始之前,连接在 PRE 引脚和 PGND 之间的内部预充电 MOSFET 和二极管在每个周期导通 250ns。如果 SW 引脚处于正常负电压电平(连续导通模式),则没有电流流过预充电 MOSFET/二极管。