ZHCS528I January 2007 – April 2026 LM25575
PRODUCTION DATA
LM25575 是一款方便易用的降压稳压器,使设计工程师能够利用最少的组件来设计和优化可靠的电源。LM25575 在 6V 至 42V 的输入电压范围内工作,通过集成的 330mΩ N 沟道 MOSFET 提供 1.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,这种架构具备固有的线路调节能力、严格的负载瞬态响应,以及简便的环路补偿,而且不存在通常与电流模式稳压器相关的低占空比限制问题。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内调节,以便对尺寸和效率进行优化。为降低 EMI,频率同步引脚使 LM(2)557x 系列的多款 IC 可以自同步或同步到外部时钟。LM25575 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断功能,为可靠性提供了保证。该器件采用电源增强型 HTSSOP-16 封装,并配有可辅助散热的裸露芯片连接焊盘。LM25575 由一整套 WEBENCH 电路设计及选择仿真服务在线设计工具提供支持。
简化版应用原理图