ZHCSHC7A December 2017 – April 2026 LM25575-Q1
PRODUCTION DATA
跨功率二极管的缓冲器网络可以减少开关节点处的振铃和尖峰。过多的振铃和尖峰会导致运行不稳定,并将尖峰和噪声耦合到输出端。超过 LM25575-Q1 额定值的电压尖峰或再循环二极管有可能会损坏这些器件。最好根据经验选择缓冲器的值。首先,确保缓冲器连接的引线长度非常短。对于 LM25575-Q1a 的典型电流电平,介于 5Ω 到 20Ω 之间的电阻值就足够了。增大缓冲电容器的值会导致阻尼更大但损耗更高。选择 C11 的最小值,以在高负载下为 SW 引脚波形提供足够的阻尼。