ZHCSHC7 December 2017 LM25575-Q1
PRODUCTION DATA.
LM25575-Q1 是一款易于使用的降压开关稳压器,可使设计工程师使用最少的组件设计并优化可靠的电源。LM25575-Q1 的工作输入电压范围为 6V 至 42V,具有一个集成的 330mΩ N 沟道 MOSFET,可提供 1.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真的电流模式架构,兼具固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,不存在电流模式稳压器中常会出现的低占空比限制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低 EMI,LM(2)557x 系列的多款 IC 可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟。LM25575-Q1 的逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断等特性可确保其运行稳健可靠。该器件采用功耗增强型 HTSSOP-16 封装,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM25575-Q1 由一整套 WEBENCH®在线设计工具支持。
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
|---|---|---|
| LM25575-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |