ZHCSNC7 December 2021 LM25148
PRODUCTION DATA
LM25148 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。
LM25148 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装。