ZHCSQN4AE August 1975 – September 2025 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | ||||||||
| VOS | 输入偏移电压 | LM2902B | ±0.6 | ±3.0 | mV | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±4.0 | |||||||
| LM2902BA | ±0.3 | ±2 | ||||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 2.5 | |||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | RS = 0Ω,TA = –40°C 至 +125°C | ±7 | μV/°C | ||||
| PSRR | 输入失调电压与电源间的关系 | 65 | 100 | dB | ||||
| 通道隔离 | f = 1kHz 至 20kHz |
120 | dB | |||||
| 输入电压范围 | ||||||||
| VCM | 共模电压范围 | VS = 3V 至 36V | V– | (V+) – 1.5 | V | |||
| VS = 5V 至 36V,TA = -40°C 至 +125°C | V– | (V+) – 2 | ||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 3V 至 36V,(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V | 70 | 80 | dB | |||
| VS = 5V 至 36V,(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2V,TA = –40°C 至 +125°C | 65 | 80 | ||||||
| 输入偏置电流 | ||||||||
| IB | 输入偏置电流 | -10 | -35 | nA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | -60 | |||||||
| dIOS/dT | 输入失调电流漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | 10 | pA/°C | ||||
| IOS | 输入失调电流 | ±0.5 | ±4 | nA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±5 | |||||||
| dIOS/dT | 输入失调电流漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | 10 | pA/°C | ||||
| 噪声 | ||||||||
| EN | 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 3 | μVPP | ||||
| eN | 输入电压噪声密度 | RS = 100Ω,VI = 0V,f = 1kHz(有关测试电路,请参阅图 6-2) | 35 | nV/√Hz | ||||
| 输入电容 | ||||||||
| ZID | 差分 | 10 || 0.1 | MΩ || pF | |||||
| ZICM | 共模 | 4 || 1.5 | GΩ || pF | |||||
| 开环增益 | ||||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 15V,VO = 1V 至 11V,RL ≥ 10kΩ, 连接到 (V-) |
50 | 100 | V/mV | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | 25 | |||||||
| 频率响应 | ||||||||
| GBW | 增益带宽积 | RL = 1MΩ,CL = 20pF(有关测试电路,请参阅图 6-1) | 1.2 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | RL = 1MΩ,CL = 30pF,VI = ±10V(有关测试电路,请参阅图 6-1) | 0.5 | V/μs | ||||
| Θm | 相位裕度 | G = +1,RL = 10kΩ,CL = 20pF | 56 | ° | ||||
| tS | 趋稳时间 | 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF | 4 | μs | ||||
| 过载恢复时间 | VIN × 增益 > VS | 10 | μs | |||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | G = +1,f = 1kHz,VO = 3.53VRMS,VS = 36V,RL = 100k,IOUT ≤ 50µA,BW = 80kHz | 0.001% | |||||
| 输出 | ||||||||
| VO | 相对于电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 (V+) | IOUT = -50µA | 1.35 | 1.5 | V | ||
| IOUT = -1mA | 1.4 | 1.6 | ||||||
| IOUT = -5mA | 1.5 | 1.75 | ||||||
| 负电源轨 (V–) | IOUT = 50µA | 100 | 150 | mV | ||||
| IOUT = 1mA | 0.75 | 1 | V | |||||
| VS = 5V,RL ≤ 10kΩ,连接至 (V–), TA = –40°C 至 +125°C |
5 | 20 | mV | |||||
| IO | 输出电流 | 拉电流,VS = 15V,VO = V–,VID = 1V | -20(1) | -30 | mA | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | -10(1) | |||||||
| 灌电流,VS = 15V,VO = V+,VID = –1V | 10(1) | 20 | ||||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 5(1) | |||||||
| VID = –1V,VO = (V–) + 200mV | 50 | 85 | μA | |||||
| ISC | 短路电流 | VS = 20V,(V+) = 10V,(V–) = –10V,VO = 0V | ±40 | ±60 | mA | |||
| CLOAD | 容性负载驱动 | 100 | pF | |||||
| RO | 开环输出阻抗 | f = 1MHz,IO = 0A | 300 | Ω | ||||
| 电源 | ||||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | VS = 5V,IO = 0A,TA = –40°C 至 +125°C | 240 | 300 | μA | |||
| VS = 36V,IO = 0A,TA = –40°C 至 +125°C | 750 | |||||||