ZHCSQN4AE August 1975 – September 2025 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
| 规格 | LM324B LM324BA |
LM2902B LM2902BA |
LM324 LM324A |
LM324K LM324KA |
LM2902 | LM2902K LM2902KV LM2902KAV |
LM224 LM224A |
LM224K LM224KA |
LM124 LM124A |
单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 3 至 36 | 3 至 36 | 3 至 30 | 3 至 30 | 3 至 26 | 3 至 26 (K) 3 至 30(kV、KAV) |
3 至 30 | 3 至 30 | 3 至 30 | V |
| 失调电压(25°C 时的最大值) | ± 3 ± 2 |
± 3 ± 2 |
±7 ±3 |
±7 ±3 |
±7 | ±7(K、kV) ±2 (KAV) |
±5 ±3 |
±5 ±3 |
±5 ±2 |
mV |
| 25°C 时的输入偏置电流(典型值/最大值) | 10/35 | 10/35 | 20/250 15/100 |
20/250 15/100 |
20/250 | 20/250 | 20/150 15/80 |
20/150 15/80 |
20/150 – /50 |
nA |
| ESD (HBM) | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | V |
| 工作环境温度 | -40 至 +85 | -40 至 +125 | 0 至 70 | 0 至 70 | -40 至 +125 | -40 至 +125 | -25 至 +85 | -25 至 +85 | -55 至 +125 | °C |